Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Countertop & Workstation Support Brackets

Countertop & Workstation Support Brackets

Google-Übersetzung,

Bei A&M Hardware finden Sie eine große Auswahl an Arbeitsplatten-Trägersystemen, die speziell für Ihre Bedürfnisse an Arbeitsplatten und Arbeitsplätzen entwickelt wurden. Unsere Träger sind nicht nur für Arbeitsplatten geeignet, sondern vielseitig einsetzbar – beispielsweise als Halterungen für Arbeitsplätze oder Kücheninseln. Dank verschiedener Größen und Farben finden Sie garantiert die perfekte Lösung, um die Funktionalität und Ästhetik Ihrer Räumlichkeiten zu optimieren.

Benötige ich eine Arbeitsplattenstütze?

Stabilität und Sicherheit gewährleisten: Hochwertige Arbeitsplatten-Trägersysteme sind unerlässlich für die Stabilität und Sicherheit Ihrer Arbeitsplatten und der dazugehörigen Installationen. Die Träger sind so konstruiert, dass sie dem Gewicht und den Belastungen des täglichen Gebrauchs standhalten und ein Durchhängen, Reißen oder gar Einstürzen verhindern. Durch die gleichmäßige Lastverteilung und die robuste Verstärkung sorgen hochwertige Halterungen dafür, dass Ihre Arbeitsplatten waagerecht und sicher stehen. Diese Stabilität beugt nicht nur Unfällen vor, sondern verlängert auch die Lebensdauer Ihrer Arbeitsplatten, schützt Ihre Investition und trägt zu einem sicheren Wohn- oder Arbeitsumfeld bei.

Längere Lebensdauer und ansprechendere Optik: Die Haltbarkeit Ihrer Arbeitsplatten hängt von deren Stabilität ab. Hochwertige Arbeitsplattenhalterungen tragen wesentlich zur Langlebigkeit Ihrer Arbeitsplatten bei, indem sie Verschleiß durch unzureichende Unterstützung minimieren. Neben ihrer Funktionalität verbessern diese Halterungen auch die Optik Ihres Raumes. Dank der verschiedenen verfügbaren Größen, Oberflächen und Farben fügen sich hochwertige Halterungen nahtlos in Ihr Designkonzept ein und werten die Ästhetik des Raumes auf. Mit der Investition in hochwertige Arbeitsplattenhalterungen sichern Sie sich die dauerhafte Leistung und Ästhetik Ihrer Arbeitsplatten und haben jahrelang Ruhe und Sicherheit.

Standard-Halterungsmerkmale

  • Erhältlich in 12 Größen
  • 1 1/2"-Formteile mit mehreren 1/4"-Befestigungslöchern pro Seite (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Hergestellt aus 1/8" Stahl
  • Die 10 größeren Größen verfügen über eine 3" x 3" große 45°-Aussparung, die Platz für Wandhalterungen und Kabelverlegung bietet.
  • Sehr robust: Belastbarkeitsbereich von 644 kg bis 1324 kg pro Paar
  • Dank des wendbaren Designs sind die Halterungen vielseitig einsetzbar und einfach zu bedienen.
  • Erhältlich in den Standardfarben Schwarz, Weiß, Grau, Braun (außer US-amerikanische Ausführungen) und Mandel (strukturierte Pulverbeschichtung).
  • Alle Größen sind in den Pulverbeschichtungs-Finishes Kupfer, Gold und Silber erhältlich.
  • Erhältlich mit vorgrundierter Oberfläche für Ihre Lackierung
  • Erhältlich als Importware oder in den USA hergestellte Ware.
  • Alle Größen sind in 1/4"-Aluminium erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercountertop-and-workstation-support-brackets
  • ProduktfamilieBrackets
  • ProduktgruppeStandard Brackets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Verankerungen und Befestigungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets
  • Klassifizierung05 45 00
  • Format2014TitelMetal Support Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 23 11 19 15
  • OmniClassTitelFraming Anchors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit