Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heavy Duty Adjustable Support Brackets
Heavy Duty Adjustable Support Brackets

    Heavy Duty Adjustable Support Brackets

    Google-Übersetzung,

    Für individuelle Aufbewahrungslösungen bietet A&M Hardware robuste, verstellbare Regalträger. Dank ihrer Flexibilität und Stärke ermöglichen sie Ihnen die Gestaltung maßgeschneiderter Aufbewahrungslösungen. Ob Sie einen dynamischen Arbeitsbereich organisieren, Ihre Garage verstauen oder Ihre Wohnräume optimieren möchten – unsere verstellbaren Metallregalträger bilden die Grundlage für anpassungsfähige Regale, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen. Mit Fokus auf Langlebigkeit und Funktionalität ermöglichen Ihnen unsere verstellbaren Träger die perfekte Balance zwischen maximaler Staukapazität und ansprechendem Design. Entdecken Sie die Möglichkeiten verstellbarer Regalträger, mit denen Sie Platz zurückgewinnen und gleichzeitig die Optik Ihrer Räume aufwerten können.

    Merkmale der robusten, verstellbaren Halterung

    Unsere robusten Regalträger tragen bis zu 1089 kg und eignen sich ideal für Wandregale. Die verstellbaren Träger sind mit horizontalen Armen in den Längen 30,5 cm oder 45,7 cm ausgestattet und somit für Regalböden unterschiedlicher Größe geeignet.

    • Eine einfache, stabile und verstellbare Halterung
    • Erhältlich in Schwarz (909-58) oder Weiß (933-58)


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheavy-duty-adjustable-support-brackets
    • ProduktfamilieBrackets
    • ProduktgruppeHeavy Duty Adjustable Support Brackets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Verankerungen und Befestigungen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets
    • Klassifizierung05 45 00
    • Format2014TitelMetal Support Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 23 11 19 15
    • OmniClassTitelFraming Anchors