Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raised Vanity Brackets
Raised Vanity Brackets
Raised Vanity Brackets

    Raised Vanity Brackets

    Google-Übersetzung,

    Erhöhte Waschtischhalterungen

    Eine erhöhte Waschtischkonsole ist ein Befestigungselement, das Waschtische oder Arbeitsplatten erhöht und sichert. Diese Konsolen werden üblicherweise an der Wand montiert und bieten eine stabile Basis für den Waschtisch, wodurch Stabilität gewährleistet und ein Durchhängen verhindert wird. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedlichen Waschtischdesigns und -gewichten gerecht zu werden. Durch die erhöhte Bauweise entsteht oft zusätzlicher Stauraum darunter, was sie zu einer praktischen Wahl für moderne Badezimmer und Küchen macht. Diese Konsolen verbessern nicht nur die Funktionalität des Waschtisches, sondern tragen durch ihr klares und elegantes Design auch zu einer ansprechenden Gesamtästhetik bei.

    Erhöhte Waschtisch- und unsichtbare Regalträger bieten eine stilvolle und funktionale Lösung für moderne Räume. A&M Hardware bietet vielseitige, hochwertige Träger, mit denen Sie Ihren Raum ganz nach Ihren Wünschen gestalten können. Beide Varianten werten Ihre Inneneinrichtung optisch auf und gewährleisten gleichzeitig Langlebigkeit und Stabilität. Ob Sie renovieren oder einfach nur Ihre Einrichtung modernisieren möchten – diese Träger sind perfekt, um ein zeitgemäßes Ambiente zu schaffen, ohne Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen.

    Merkmale der erhöhten Waschtischhalterung

    • Erhältlich in 18" und 21".
    • RV18-1600lbs; RV21-2000lbs (Last bis zur Verformung pro Paar)
    • Schwarze Pulverbeschichtung, Formica-Farbton 909-58
    • Wohnmobil – ½" flaches Metallmaterial mit ¾" Stützarm
    • Langlöcher zur Befestigung von ¼"-Schrauben
    • Bei Verwendung mit Metallbolzen wird eine Unterkonstruktion empfohlen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerraised-vanity-brackets
    • ProduktfamilieBrackets
    • ProduktgruppeInvisible Shelf & Raised Vanity Brackets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Verankerungen und Befestigungen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets
    • Klassifizierung05 45 00
    • Format2014TitelMetal Support Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 23 11 19 15
    • OmniClassTitelFraming Anchors