Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Surface Mounted Flat Brackets

Surface Mounted Flat Brackets

Google-Übersetzung,

Aufputz-Montagewinkel bieten eine elegante und effiziente Lösung zur sicheren Befestigung verschiedener Architekturelemente und gewährleisten so eine nahtlose Integration in Ihr Design. Ob Treppenstufen, Regale oder andere Installationen – diese Winkel sorgen für ein klares und unauffälliges Erscheinungsbild bei gleichzeitig robuster Stabilität.

Die für die einfache Befestigung an Oberflächen konzipierten Aufputz-Halterungen erzeugen die Illusion schwebender Objekte und tragen so zu einer modernen und minimalistischen Ästhetik bei. Dank ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und der unkomplizierten Montage sind Aufputz-Halterungen ein unverzichtbarer Bestandteil, um in Ihren Architekturprojekten sowohl Funktionalität als auch visuelle Harmonie zu erzielen.

Merkmale der oberflächenmontierten Flachhalterung

  • Eine einfache, stabile und attraktive Alternative zu Wandregalen
  • Schwarz und weiß pulverbeschichtetes Metall
  • 1/2 Zoll dickes Material mit 1/4 Zoll Befestigungslöchern
  • Erhältlich in 4 Größen: 6", 9", 12" und 15".
  • Auch in Edelstahl und Aluminium erhältlich, jeweils gebürstet mit klarer Lackierung
Technische Spezifikation
  • Referenznummersurface-mounted-flat-brackets
  • ProduktfamilieBrackets
  • ProduktgruppeSurface Mounted Flat, Stair Tread, and Cleat Support Brackets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Verankerungen und Befestigungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBrackets
  • Klassifizierung05 45 00
  • Format2014TitelMetal Support Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 23 11 19 15
  • OmniClassTitelFraming Anchors