Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Student table Decibel, 180 x 80 cm
ABA Skol

Student table Decibel, 180 x 80 cm

Google-Übersetzung,
Ein stabiler Tisch, der für die laute Umgebung einer Schule geeignet ist. Die Tischoberfläche ist mit schallabsorbierendem Linoleum Marmoleum Decibel ausgelegt, einem natürlichen Material, das den Schall um 17 dB reduziert und mit dem Nordic Ecolabel gekennzeichnet ist. Der Teppich wird auf eine Spanplatte mit ABS-Kante geklebt. Die Basis ist ein grau pulverbeschichteter Stahlrahmen mit verstellbaren Füßen. Erhältlich in verschiedenen Größen und verschiedenen Höhen.
Spezifikation
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer9338827
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeStudent
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLinoleum
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inBosnien und Herzegowina
  • Nettogewicht (kg)37
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit