Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SafePlus 12-24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

SafePlus 12-24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Gasisolierte Kompaktschaltanlage SafePlus

Kompakte SF6-isolierte Mittelspannungsschaltanlage (MS) für die Sekundärverteilung bis 40,5 kV, 630 A

SafePlus ist ein metallgekapseltes Kompaktschaltanlagensystem für Verteilungsanwendungen bis 40,5 kV. Die Schaltanlage hat eine einzigartige Flexibilität aufgrund ihrer Erweiterbarkeit und der möglichen Kombination von vollständig modularen und halbmodularen Konfigurationen. SafePlus stammt aus derselben Produktfamilie wie SafeRing und hat eine identische Benutzeroberfläche.

SafePlus ist ein vollständig abgedichtetes System mit einem Edelstahlbehälter, der alle stromführenden Teile und Schaltfunktionen enthält. Ein geschlossener Stahltank mit konstanten atmosphärischen Bedingungen gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit sowie Personensicherheit und ein nahezu wartungsfreies System.

Spezifikation
  • Product scope

    • 12-24 kV, 630A
    • 36-40.5 kV, 630A


    Key benefits

    • Completely sealed system
    • Safe and reliable operation
    • Smart grid enabled
    • High flexibility, selection of compact, semi-modular or fully modular switchgear
    • Compact design with small footprint and low physical weight


    Key features

    • Minimal maintenance
    • No live parts exposed
    • One full range up to 40.5 kV
    • Module width: 325mm for 12-24kV, 420mm 36kV
    • Optional arc suppressor: No gases released even in arc fault cases
    • Optional fully modular switchgear
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSafePlus_12-24kV-Medium_Voltage-Switchgear
  • ProduktfamilieSafePlus
  • ProduktgruppeGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit