Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SafeRing Air  SafePlus Air 24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

SafeRing Air SafePlus Air 24kV - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Google-Übersetzung,

SafeRing & SafePlus

Die Verbindung von Tradition und Innovation mit SF6- und SF6-freier Technologie

Kompakte gasisolierte Schaltanlagen für alle Anwendungen in der Sekundärstromverteilung

Das Portfolio an gasisolierten Schaltanlagen von ABB für die Sekundärverteilung umfasst SafeRing , Ringkabelschaltanlagen (RMU) und die Schaltanlagenplattform SafePlus . Diese sind für alle Innen- und Außenanwendungen geeignet, einschließlich großer Höhen (über 1500 m ü. NN) und extremer Wetterbedingungen. Beide Schaltanlagenlösungen entsprechen vollständig den IEC-Normen.

SafeRing/SafePlus bieten auch eine SF6-freie Variante namens SafeRing Air/SafePlus Air an, die mit trockener Luft als Isolationsmedium arbeitet und vollständig den IEC-Normen sowie der EU-F-Gas-Verordnung (EU) 2024/573 entspricht. Die SF6-freien Versionen verfügen über dieselbe Schnittstelle, dieselben Abmessungen und dieselbe Bedienung wie die ursprünglichen SafeRing- und SafePlus-Schaltanlagen.

Seit 1967 liefert ABB gasisolierte Schaltanlagen. Im Zuge unserer kontinuierlichen Innovationsarbeit brachten wir 2013 unsere SF6-freie GIS für die Sekundärverteilung auf den Markt. Unsere nächste Generation SF6-freier Schaltanlagenlösungen, die mit Trockenluft und Erdgastechnologie für Anwendungen ab 24 kV arbeiten, ist jetzt erhältlich.

Spezifikation
  • SafeRing switchgear is a compact standardized RMU with pre-defined configurations:

    - Compact block type solutions, standardized RMU configurations

    - Simpler protection schemes (e.g. Self-powered relays)

    SafePlus is a metal enclosed compact switchgear offering identical user interface than SafeRing RMU but with greater customization options:

    - Block and Modular (panel type) solution

    - Flexible configurations

    - Advanced grid automation and a full range of protection relays

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSafeRingAirSafePlusAir_24kV-Medium_Voltage-Switchgear
  • ProduktfamilieSafePlus
  • ProduktgruppeGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit