Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Busch-SmartTouch
ABB

Busch-SmartTouch

Google-Übersetzung,

Dieses Busch-SmartTouch® bietet eine zentrale Bedienstelle für den ABB i-bus® KNX, der auch als Video-Innenstation für das Busch-Welcome Türkommunikationssystem genutzt werden kann – eine hervorragende Kombination. Das Busch-SmartTouch® ist eine hervorragende Option für Neubauten sowie Renovierungsprojekte und eignet sich sowohl für Einfamilienhäuser als auch für Hotels oder Konferenzräume in repräsentativen Zweckbauten.

Spezifikation
  • Free programmable KNX touch display as room-integrated controlling, signalling and regulating unit. To be used as indoor video station for the ABB-Welcome door communication system. For the illustration and operation of the following KNX standard functions: - Switching - Dimming - Slider - Blind - RGBW control element - Step switch - Scene switch - Display element - Audio control element With scene function, logic functions, presence simulation and time programs. Functions: - 480 KNX control elements - Audio control elements - RGB control elements - maximum 30 sides - 80 fault and alarm messages - 30 logic functions - 30 timer - presence simulation for 20 participants - 10 scene actuators - 1 object RTC Equipped with a hearing loop for coupling the audio signal into hearing aids. Page display with a maximum of 16 touch surfaces on one page. External power supply: 20-32 VDC (SELV) or via the ABB-Welcome system controller. Consumer units: 15

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSmartTouch
  • ProduktfamilieVisualisation, Display and Signalling
  • ProduktgruppeSmartTouch
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_75_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommunication
  • Klassifizierung27 00 00
  • Format2014TitelCommunications
  • OmniClassNummer23-19 15 00
  • OmniClassTitelCommunication Specialties
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit