Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Europa 65 String Combiner - 1000V DC (No fuse)
ABB

Europa 65 String Combiner - 1000V DC (No fuse)

Google-Übersetzung,
In einer Photovoltaikanlage werden die Module abhängig vom verwendeten Wechselrichtertyp, der Gesamtleistung und den technischen Eigenschaften der Module zu Strings und Feldern angeordnet. ABB bietet eine Plug-and-Play-Lösung, die nicht nur den Wechselrichter, sondern auch die Überstromschutzgeräte, Trennschalter und Überspannungsschutzgeräte (SPDs) in einem Solaranschlusskasten unterbringt. Je nach Anwendung werden Combiner mit Überwachungsgeräten ausgestattet, um Strom, Spannung und Temperatur zu messen, um die Verfügbarkeit der Strings sicherzustellen und die Erzeugung zu maximieren. Die String Combiner Boxes bilden Subsysteme, die nach Anzahl der Strings, Spannung und Nennstrom standardisiert werden können. ABB bietet verschiedene Produktreihen an, die jeweils für spezifische Installationsbedingungen mit typischen Konfigurationen bestimmt sind.
Spezifikation
  • Main Features Factory-assembled combiner box solutions for all residential, commercial and utility-scale applications with single string, or up to 32 strings in 1000V and 1500VDC; monitoring optional Solar string combiners are built with Gemini thermoplastic outdoor enclosures due to its great mechanical strength Protection against dust, heavy seas or powerful jets of water, chemicals and high UV rays thanks to its mechanical features: IP66, IK10 and GWT 750°C Electrical features: double insulation (Class II), Ui/Ue: 1000V DC/1500V D Depending on site conditions Gemini enclosures can be floor standing or wall mounted
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEuropa-65-1000V-DC-No-fuse
  • ProduktfamilieString combiner
  • ProduktgruppeSolar Combiners
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • IFCClassificationController
  • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
  • UNSPSCCode26131801
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit