Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GPS time receiver
ABB

GPS time receiver

Google-Übersetzung,

Zum Empfang und zur Verarbeitung des GPS-Signals sowie zur Helligkeits- und Temperaturmessung. Der Sensor misst Helligkeit und Außentemperatur und sendet diese auf den KNX-Bus. Ebenso werden Uhrzeit, Datum und geografische Koordinaten auf den KNX-Bus gesendet. Zusätzlich werden auch die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten an den Bus gesendet. Mit integriertem Buskoppler.

Spezifikation
  • The Time Receiver GPS is a surface mounted device. Physical address assignment and device parameterization are carried out using ETS and the current application.
    The TR/A 1.1 is powered via the ABB i-bus® and does not require an additional auxiliary voltage supply.  The device is ready for operation after connecting the bus voltage.
    The Time Receiver GPS is used to receive the current time and to send it on the KNX bus. This allows the Time Receiver GPS to act as the internal clock for every time switch or also for devices with timedependent logic. Furthermore, its integrated brightness and temperature sensor can transmit additional exterior conditions on the KNX bus

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGPS-time-receiver
  • ProduktfamilieTime Switcher
  • ProduktgruppeAutomation, Logic and Time Control
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)89.5
  • Tiefe (mm)75
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir temperature sensors
  • Klassifizierung26 22 19
  • Format2014TitelControl and Signal Transformers
  • OmniClassNummer23-37 17 13
  • OmniClassTitelSignal Devices
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit