Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ReliaGear LV SG Switchgear
ABB

ReliaGear LV SG Switchgear

Google-Übersetzung,

ReliaGear LV SG-Schaltanlage

Die Niederspannungsschaltanlage ReliaGear® LV SG enthält die neueste Schaltanlagentechnologie, wie etwa SACE® Emax 2-Luftleistungsschalter, und bietet eine Vielzahl von Nennwerten, um Ihre anspruchsvollsten Anforderungen zu erfüllen.

ReliaGear LV SG bietet Hauptsammelschienennennwerte von 2000 A bis 8000 A unter Verwendung von SACE Emax 2 ACBs mit Baugrößen von 800 A bis 6000 A. ReliaGear LV SG ist in vier Gehäusegrößen erhältlich – E1.2, E2.2, E4.2 und E6.2 – und entspricht den Standards für Nenngeräteklassen bis zu 600 V.

Die BIM-Datei umfasst Haupt- und Zuleitungen bis zu 2000 A

Spezifikation
  • Features and benefits

    • Footprint: E1.2 envelope integration provides a 15-inch minimum four-high stack width.
    • Enhancement: E6.2 provides a 5000 A natural ventilated configuration where reliability is a concern and a forced ventilated 6000 A for maximum current usage.
    • Metering: Ekip trip unit with high accuracy measurement, optional; Integral 1 percent metering; no external CTs, PTs or meters required.
    • Functionality: M-T-M or Utility-Gen auto transfer built in to the Ekip Trip Unit. No external relays, PLCs or devices required. With optional sync check module on breaker for closed transitions.
    • Accuracy: current 0.5%, voltage 0.5%, power 1%, energy 1%
    • Low current detection, starting from 0.4% of In
    • Perfectly suitable for SCADA integration
    • Analysis of energy demand
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerReliaGear-Low_Voltage-Switchgear_MainFeeder
  • ProduktfamilieReliaGear
  • ProduktgruppeLow Voltage Switchgear and Motor Control Centers
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLow voltage switchgear
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit