Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Singlebypass ATS 630A
ABB

Singlebypass ATS 630A

4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Wandmontierbarer 4-poliger Single-Bypass ATS mit S3 40A
  • IO-II – Betrieb mit stabiler AUS-Stellung zwischen Stellung I und II
  • HMI kann auf Anfrage an der Tür montiert werden, bitte -H zur Teilenummer hinzufügen (z. B. OTOne40E4L3SBSR-H)
  • Einfach zu installieren, optimale Schnittstelle, reduziertes Verletzungsrisiko für den Bediener, energieeffizient, Dauerbetrieb, platzsparend, IO-II-Betrieb mit stabiler AUS-Position zwischen den Positionen I und II.
Spezifikation
  • You can find other specification about the product in the file uploaded.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersinglebypass-ats-630a
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1600
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)600
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_48_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic transfer switching equipment (TSE)