Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multifunction base_CEM Niessen
Multifunction base_CEM Niessen
    ABB

    Multifunction base_CEM Niessen

    Google-Übersetzung,
    Multifunktionsbasis 1xSO+1xUSB-Ladegerät
    Spezifikation
    • Multifunction base, Niessen branded, embedded with 1 socket outlet fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 1 USB charger 5V/2A connectors, power input through cable with male rapid connector on end. Installation with 102 mm circular saw hole. Movable clamp fixing (8mm to 42mm) with automatic return when disassembing. Made of flame-retardant plastic. Available finishes: white (RAL 9016) or anthracite (RAL 7024).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT2119_CEM_Niessen
    • ProduktfamilieCEM
    • ProduktgruppeElectrical connectivity and multimedia
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)0.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC002759
    • ETIM-NameDesk connecting unit
    • OmniClassNummer23-35 27 00
    • OmniClassTitelElectrical Terminals
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit