Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thomas & Betts: 668 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 668 Series Steel City ® Floor Boxes

Google-Übersetzung,
Die neue 668-S Ultra-Shallow Floor Box von Thomas & Betts bietet eine Stromversorgungs- und Datenlösung mit hoher Kapazität für flache Betonböden. Die 4-Gang-Box mit niedrigem Profil besteht aus verzinktem, gestanztem Stahl. Abnehmbare Spannungsteiler ermöglichen es Benutzern, Verdrahtungskonfigurationen anzupassen, indem zwei oder mehr benachbarte Fächer mit einem einzigen Kabelkanal versorgt werden. Metallic-Abdeckungen mit dauerhafter Pulverbeschichtung sind so konzipiert, dass sie zu jedem Dekor passen, während optionale Zierringe eine vollständig bündige Montage der Abdeckungen in Fliesen- oder Holzbodenanwendungen ermöglichen
  • Niedriges Profil (21/2" Höhe) für flache Betongüsse
  • 4-Gang, versenkter Service für eine ästhetische Bodentanklösung mit hoher Kapazität
  • Kastenkonstruktion aus gestanztem Stahl
  • Abnehmbare Spannungsteiler zwischen den Fächern ermöglichen es einer einzelnen Leitung, zwei oder mehr benachbarte Fächer zu versorgen
  • Metallic-Abdeckungen verfügen über eine haltbare Pulverbeschichtung, die zu jedem Dekor passt (schwarz, grau, braun und beige)
  • Die hochbelastbare Kabelklappe in der Abdeckung rastet in der geöffneten Position fest ein, um Kabelschäden zu vermeiden
  • Die optionale Fliesenverkleidung ermöglicht eine bündige Montage für Fliesen- und Holzbodenanwendungen
  • MopTite®-Abdeckungen erfüllen die UL-Scheuerwasser-Ausschlussanforderungen für Teppiche, Fliesen und Holz
  • Größte Kubikzoll-Kapazität aller flachen, versenkten 4-Gang-Bodendosen
  • Zusätzliche KOs (bis zu 2") auf der Unterseite der Box ermöglichen eine flexible Installation
  • Benutzerdefinierte Gerätepanels sind verfügbar – wenden Sie sich bezüglich dieser Angebote an den technischen Service
Technische Spezifikation
  • Referenznummertnb-668-series
  • ProduktfamilieUnderfloor Wireways
  • Produktgruppe668 SERIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit