Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UniGear ZS1 - 24kV 25kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated (Standard and DeeperUnit)
ABB

UniGear ZS1 - 24kV 25kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated (Standard and DeeperUnit)

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

IEC luftisolierte Schaltanlage UniGear ZS1

Mittelspannungsschaltanlage für die Primärverteilung bis 24 kV, geeignet für Innenrauminstallationen

UniGear ZS1 ist die ABB-Hauptleitungsschaltanlage für die Primärverteilung bis 24 kV, 4 000 A, 63 kA.
Die Schaltanlage wird weltweit hergestellt und derzeit sind mehr als 400.000 Schaltfelder installiert.
UniGear ZS1 wird zur Verteilung elektrischer Energie in einer Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt, z. B. auf Offshore-Plattformen, in Container- oder Kreuzfahrtschiffen, in Minen sowie in Umspannwerken, Kraftwerken oder Chemieanlagen.
Die Felder sind als Einzelsammelschienen-, Doppelsammelschienen-, Rücken-an-Rücken- oder Doppelebenenlösung erhältlich.

Spezifikation
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
Technische Spezifikation
  • Referenznummerunigearzs1-24-25-Medium_Voltage-Switchgear
  • ProduktfamilieUniGear
  • ProduktgruppeAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit