Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UniGear ZS1 - Double Level variant - 12kV 40kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS1 - Double Level variant - 12kV 40kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Google-Übersetzung,

UniGear ZS1: Doppelte Ebene

Jedes Bedienfeld besteht aus zwei vollständig unabhängigen, übereinander angeordneten Einheiten, die funktional identisch mit zwei nebeneinander angeordneten, einstufigen Einheiten sind. Jede Einheit kann mit Leistungsschaltern oder Schützen ausgestattet werden.

30–40 % weniger Konfigurationen als bei einer Variante mit nur einer Sammelschiene, wodurch es platzsparend ist

Spezifikation
  • Benefits

    • All key components are identical to those used for the single-level units and therefore the same service and maintenance procedures are guaranteed.
    • Safety interlock to avoid maloperation and fully arc-proof
    • Can be compound with simple and double-level panels to reduce space requirements
    • Can be used as motor control center up to 12kV
    • Customized versions available

    Typical Applications

    • Marine
    • Floating production storage and offloading applications (FPSO)
    • Motor control centers
Technische Spezifikation
  • Referenznummerunigearzs1DL-17-Medium_Voltage-Switchgear
  • ProduktfamilieUniGear
  • ProduktgruppeAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution