Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UniGear ZS3.2 - 40.5kV Classic (width1200 mm) - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS3.2 - 40.5kV Classic (width1200 mm) - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Google-Übersetzung,

IEC luftisolierte Schaltanlage UniGear ZS3.2 Classic

Mittelspannungsschaltanlagen für die Primärverteilung bis 40,5 kV geeignet für Innenrauminstallationen
Ausführung mit Paneelbreite 1200 mm

UniGear ZS3.2 ist eine metallummantelte, luftisolierte Mittelspannungsschaltanlage (AIS) für die Installation in Innenräumen. Sie ist modular aufgebaut und besteht aus aufeinander abgestimmten Standardeinheiten mit bodenmontierten Leistungsschaltern. Die lichtbogensicheren Einheiten wurden gemäß den IEC-Normen getestet.

Spezifikation
  • Product scope

    • Rated voltage: 40.5 kV
    • Rated main busbar current: ...3150 A
    • Rated short time current: ...31.5 kA/4s
    • Rated power frequency withstand voltage: 95 kV/1min
    • Rated lightning impulse withstand voltage: 185 kV

    Key benefits

    • Easy to operate and maintain
    • Increased personnel safety as all operations can be done in front of the device with the door closed
    • Safety interlock to avoid maloperation and fully arc-proof
    • Reliable and robust
    • Compact design for optimized use of space


    Key features

    • Type tested for IEC, GB/DL standards and GOST specification
    • Internal arc classifications (IAC): AFLR 31.5 kA /1s
    • LSC2B-PM design, metallic segregation of all compartments
    • Capacitive current breaking: 800A
    • Various panels meets wide range of customer requirements
    • Vacuum breaker or SF6 breaker technology available in floor-rolling design
Technische Spezifikation
  • Referenznummerunigearzs32-40-Classic-Medium_Voltage-Switchgear
  • ProduktfamilieUniGear
  • ProduktgruppeAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit