Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZS 8.4 - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

ZS 8.4 - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Google-Übersetzung,

Mittelspannungsschaltanlagen (MS) für die Primärverteilung bis 24 kV, geeignet für Innenrauminstallationen

Diese moderne, luftisolierte Schaltanlage ist universell einsetzbar von kompakten Ringkabelanlagen bis hin zu komplexen Energieverteilungssystemen. Abgestimmt auf die Anforderungen in kommunalen und privaten Versorgungsnetzen, in der Industrie und in öffentlichen Gebäuden. Mit ihrem umfassenden Sicherheitskonzept ist ZS8.4 die ideale Lösung.

ZS8.4 ist auch als digitale Version erhältlich. ZS8.4 Digital stellt eine fortschrittliche Schaltanlagenlösung dar, da es wichtige Anforderungen der Zukunft erfüllt: beispiellose Flexibilität, erhöhte Prozesseffizienz, geringere Betriebskosten, maximale Integration, Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Mit ZS8.4 Digital vermeiden Sie viele der praktischen Herausforderungen, mit denen Sie bei komplexen Anwendungen von heute konfrontiert sind - Sie müssen sich in Ihrem elektrischen Netzwerk einfach weniger Sorgen machen

Spezifikation
  • Product range

    • Rated voltage: up to 24 kV
    • Rated feeder current: up to 1 250 A
    • Rated short time current: up to 25 kA/3s

    Key benefits

    • Efficient space use through compact panel versions
    • Personal safe electrical and force less mechanical interlocks
    • Pressure relief systems for maximum personal safety

    Key features

    • Standards: IEC, GOST
    • Design: LSC-2A/PI, LSC-2A/PM, LSC-2B/PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Circuit breaker and/or switch disconnector with or without fuse available
    • Available in Digital version
Technische Spezifikation
  • Referenznummerunigearzs8-Medium_Voltage-Switchgear
  • ProduktfamilieUniGear
  • ProduktgruppeAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit