Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UniSec Air - 24kV 25kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated without SF6 - LSC2A (Load Break Switches and CBs in 2 compartments panels)
ABB

UniSec Air - 24kV 25kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated without SF6 - LSC2A (Load Break Switches and CBs in 2 compartments panels)

Google-Übersetzung,

Modulare luftisolierte Schaltanlagen für alle Anwendungen in der Sekundärstromverteilung bis 24 kV

UniSec ist eine luftisolierte Innenraum-Schaltanlage für die Mittelspannungs-Sekundärverteilung bis 24 kV. Sie bietet ein breites Portfolio an Funktionseinheiten und technischen Merkmalen und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Industrie, Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, Verteilungs- und Umspannwerke, Rechenzentren, Kleinerzeugungssysteme, Gebäude und Infrastruktur sowie intelligente Stromnetze.

UniSec bietet auch eine schwefelhexafluoridfreie Variante (SF6) namens UniSec Air an. Die neue Schaltanlage umfasst den Lasttrennschalter und den Trennschalter GSec Air. Diese neue Komponente verfügt über einen speziellen Vakuumschalter, da das Isolationsmedium ein Treibhauspotenzial (GWP) von null aufweist. Die Schaltanlage enthält außerdem einen Vakuumleistungsschalter und entspricht vollständig den IEC-Normen sowie der EU-F-Gas-Verordnung (EU) 2024/573.

Spezifikation
  • UniSec Air is designed with the same footprint, operations, and backward compatibility as the original UniSec switchgear with refined interface, facilitating integration into existing systems and extensions of the installed base.

    • GSec Air General purpose switch according to IEC 62271-103
    • GSec Air with dry air insulation medium with Global warming potential (GWP) of 0
    • Compact GSec Air with limited volume (<25 liters)
    • Removable and withdrawable vacuum circuit breakers
    • Modular and flexible design allows for better accessibility to MV cable connection and simplifies installation, use, and maintenance
Technische Spezifikation
  • Referenznummerunisecair-LSC2A-Medium_Voltage-Switchgear
  • ProduktfamilieUniSec
  • ProduktgruppeAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit