Unser Unterputz-WC-Spülkasten mit reduzierter Bauhöhe ist in der Wand verborgen und optimiert so den Platzbedarf bei gleichzeitig sauberer, moderner Ästhetik.
Dank der optionalen Ausrichtung der Betätigungsplatte wird sichergestellt, dass der Toilettendeckel die Platte nicht berührt, was für ein elegantes, nahtloses Erscheinungsbild sorgt. Durch sein kompaktes, niedriges Profil eignet es sich ideal für kleinere Badezimmer oder die Installation unter Fenstern.
Kombinieren Sie es mit unseren Zaaha Toilettenknöpfen und der Asher Toilettenschüssel für eine vollständige, stimmige Lösung.
Bitte beachten Sie:
– Für die Installation dieses Produkts ist ein zugelassener Handwerker erforderlich.
Die Spülkastenwand ist 170 mm dick. Bitte stellen Sie sicher, dass für die Installation ausreichend Platz vorhanden ist.
Merkmale:
– Wahlweise Montage der Tasten oben oder vorne
– Reduzierte Höhe für kompaktere Installationsmöglichkeiten
– Kompatibel mit unseren Zaaha Toilettenknöpfen
Abmessungen:
–Breite: 496 mm
–Höhe: 529–724 mm
–Dicke: 159 mm