Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ABI Wall-Hung Toilet Cistern
ABI Wall-Hung Toilet Cistern

    ABI Wall-Hung Toilet Cistern

    Google-Übersetzung,

    Versteckt hinter der Wand in Ihrem Badezimmer maximiert unser Wand-WC-Spülkasten den Platz und bietet Ihnen gleichzeitig eine saubere und ästhetische Badezimmerannehmlichkeit – perfekt für das moderne Zuhause.

    Verleihen Sie mit unseren ZAAHA-Toilettenknöpfen einen Hauch von Luxus . Der wandhängende Toilettenspülkasten ABI kann mit der wandhängenden Toilettenschüssel Asher kombiniert werden .

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerabi-wall-hung-toilet-cistern
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeABI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1144
    • Breite (mm)506
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Sekundär MaterialIron
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)16.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • OmniClassNummer23-31 19 19 19
    • OmniClassTitelWater Closet Tanks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit