Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set

    Kingsley Hand Shower Set

    Google-Übersetzung,

    Mit seinen dezenten, kunstvollen Details kombiniert dieses Duschset aus massivem Messing auf praktische Weise unsere Kingsley Handbrause, den Kingsley Duschhalter & BP und den passenden Duschschlauch und verleiht jedem Badezimmer Eleganz und Raffinesse.

    Bitte beachten Sie:
    Dieses Set enthält keine Armatur. Unsere Kingsley-Armaturenkollektion können Sie hier erwerben.
    – Dieses Set lässt sich auch mit unseren Kingsley Duscharm- und Duschkopfsets kombinieren.

    Merkmale:

    – Leicht zu reinigen, robuste Messingkonstruktion
    – Das ABI HeatShield PVD-Elektrofarbsystem bietet eine korrosionsbeständigere Oberfläche und ist gleichzeitig umweltfreundlich.

    Abmessungen:

    Handbrause:

    – Länge: 220 mm
    – Rundkopf: 76 mm

    Duschhalterung & BP:

    – Länge: 102 mm
    – Rückplatte: 55 mm
    – G1/2 Auslass

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkingsley-hand-shower-set
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeKingsley
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)76
    • Tiefe (mm)102
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.974
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit