Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aliro - Accessible 140° Continuous Grab Rail
Aliro - Accessible 140° Continuous Grab Rail
Aliro - Accessible 140° Continuous Grab Rail
Aliro - Accessible 140° Continuous Grab Rail
Aliro - Accessible 140° Continuous Grab Rail

    Aliro - Accessible 140° Continuous Grab Rail

    Google-Übersetzung,

    Unser wandmontierter, barrierefreier 140°-Haltegriff von Aliro besteht aus Edelstahl 316 und kombiniert zuverlässigen Halt mit äußerst langlebigen, korrosionsbeständigen Eigenschaften. Die praktische, modulare Konfiguration des Haltegriffs gewährleistet Flexibilität sowohl für die linke als auch für die rechte Ausrichtung.

    Spezifikation
    • COUNTRY    SKU        COLOUR
      AU 14736 Brushed Brass
      AU 14737 Brushed Copper
      AU 14738 Brushed Gunmetal
      AU 14739 Stainless Steel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraliro-accessible-140-continuous-grab-rail
    • ProduktfamilieGrab Rails
    • ProduktgruppeAliro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)571
    • Breite (mm)1164
    • Tiefe (mm)1643
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)5.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel handrails
    • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit