Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste

    Avi Pop-Up Waste

    Google-Übersetzung,

    Ihr schönes Waschbecken wäre ohne einen atemberaubenden Ablaufgarnitur einfach nicht komplett. Er bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Wasser mit einer praktischen und einfachen Ablauffunktion abzulassen und ist das perfekte i-Tüpfelchen.

    Der Avi-Pop-Up-Ablauf kann universell mit Überlaufbecken und Becken ohne Überlauf installiert werden. Wenn Sie jedoch ein Becken kaufen, das nicht von ABI ist, muss das Ablaufloch mindestens 42 mm groß sein.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeravi-pop-up-waste
    • ProduktfamilieWastes
    • ProduktgruppeAvi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)115
    • Breite (mm)63
    • Tiefe (mm)63
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_55_96_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink wastes
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit