Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle

    Davis Door Handle

    Google-Übersetzung,

    Der Türgriff Davis besticht durch sein hochmodernes Design. Mit seiner eleganten runden Rosette, verdeckten Beschlägen und der farblich passenden Schließplatte lässt er sich nahtlos in Ihre neue Tür integrieren und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild.

    Die Davis -Türbeschläge sind ausschließlich für den Innenbereich konzipiert und in verschiedenen Farben erhältlich. So können Sie Türgriffe auswählen, die zu den bereits vorhandenen Oberflächen in Ihrem Zuhause passen.

    Bitte beachten Sie :
    – Bitte schneiden Sie die Tür erst aus, wenn Sie die Ware erhalten haben.
    Davis-Türgriffe können aufgrund des kleineren Durchmessers der Rosette im Vergleich zu Standard-Türgriffen nicht an bereits vorhandenen Türen montiert werden. Bitte prüfen Sie anhand des Datenblatts, ob dieser Griff für Ihre Tür geeignet ist.
    Die Davis-Türgriff-Schließplatte ist für Türrahmen mit einer maximalen Stärke von 11 mm geeignet. Bei stärkeren Türrahmen benötigen Sie möglicherweise eine verlängerte Schließplatte. Verlängerte Schließplatten sind bei ABI nicht erhältlich.

    Merkmale:

    – Edelstahlkonstruktion
    – Stilvolles, modernes Design
    – Passende Schließplatte
    – Nur Passage-Set

    Abmessungen:

    – Länge: 135,5 mm +/- 1,5 mm
    – Projektion: 68 mm +/- 1,5 mm
    – Durchmesser der Abdeckplatte: 53 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdavis-door-handle
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeDavis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)68
    • Breite (mm)135.5
    • Tiefe (mm)53
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.71
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware