Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob

    Pika Cabinetry Knob

    Google-Übersetzung,

    Der zierliche und niedliche Pika-Knauf ist eine charmante Ergänzung für Ihre Schränke und Schubladen. Er unterscheidet sich vom Elsa-Knauf durch seinen leicht ausgestellten Sockel und die abgerundete Kante.

    Der aus massivem Messing gefertigte Pika-Knauf wird Ihre Möbel über viele Jahre hinweg schmücken.

    Merkmale:

    – Montagematerial im Lieferumfang enthalten.
    – PVD (Physikalische Dampfabscheidung)
    – Konstruktion aus massivem Messing

    Abmessungen:

    – Durchmesser: 35 mm
    – Projektion: 24 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpika-cabinetry-knob
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppePika
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)35
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.07
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit