Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass
Delta Toilet Button - Glass

    Delta Toilet Button - Glass

    Google-Übersetzung,

    Der Delta ist bündig im Zweck und im Design und bietet sowohl Funktionalität als auch eine angenehme, klare Ästhetik. Der an der Wand montierte rechteckige Glasrahmen und die weiße Optik betonen die Voll- und Halbbündig-Tasten.

    Bitte beachten Sie:

    – Die Delta-Toilettenknöpfe sind nur für die Verwendung mit Spülkästen der Marke ABI vorgesehen. Dieses Produkt enthält nur die Delta-Toilettenknopfabdeckung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdelta-toilet-button-glass
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeDelta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)245
    • Tiefe (mm)9
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.77
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cistern fittings
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit