Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set

    Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set

    Google-Übersetzung,

    Dieses robuste Duschset aus massivem Messing kombiniert auf praktische Weise unsere verstellbare Duschstange Elysian, die abgerundete rechteckige Handbrause, die runde Duschbrause BP und den Duschschlauch und verleiht Ihrem Badezimmer so eine elegante Note.

    Bitte beachten Sie:
    Dieses Set enthält keine Armatur. Sie können eine separate Armatur aus unserem Sortiment an Duscharmaturen hier erwerben.
    – Dieses Set lässt sich auch mit unseren Duscharm- und Duschkopfsets kombinieren. Hier .
    Die unbeschichtete, naturbelassene Beschaffenheit dieses Produkts bedingt eine natürliche Oxidation, die mit der Zeit zu Alterung und Veränderungen führt. Umwelteinflüsse und der Installationsort beeinflussen die Oxidationsgeschwindigkeit und die Ausprägung der Patina. Daher weist jedes Produkt leichte Abweichungen in der Oberfläche auf, sodass keines dem anderen exakt gleicht und Sie Ihrem Design eine individuelle Note verleihen können. Das Produkt kann bereits mit einer natürlichen Patina geliefert werden.

    Merkmale:
    – Leicht zu reinigende Konstruktion aus massivem Messing, geeignet für den Innen- und Außenbereich
    – Mit kleinen Steinen getrommelt, um eine einzigartige Oberfläche und einen gealterten Look zu erzielen.
    – Unbeschichtetes Messing patiniert auf natürliche Weise und verändert sich mit der Zeit

    Abmessungen:

    Verstellbare Duschstange:
    – Länge: 700 mm
    – Abstand zur Wand: 50 mm

    Handbrause:
    – Länge: 200 mm
    – Breite: 40 mm

    Duschschlauch:
    – Länge: 1500 mm
    – G ½ Gewinde (Standard)

    Dusch-BP:
    – Durchmesser der Rückplatte: 57 mm
    – Projektion: 65 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-adjustable-hand-shower-rail-set
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.928
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit