Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set
Elysian Minimal Mixer & Spout Set

    Elysian Minimal Mixer & Spout Set

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Bei Infiniti Technology dreht sich alles um austauschbare Armaturen. Es wurde speziell entwickelt, um die Möglichkeit zu bieten, die Oberfläche und den Griffstil nach der Installation zu ändern, ohne dass die vorhandene Abdichtung oder der Fliesenbelag beeinträchtigt wird.

    Der Elysian Minimal bietet eine hervorragende Vielseitigkeit und nutzt die innovative Keramikkartuschentechnologie. Das glatte, raffinierte Design des Mischers umfasst eine präzise Temperatur- und Druckregelung, die dazu beiträgt, die Funktionalität Ihres Badezimmerraums zu verbessern.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-minimal-mixer-and-spout-set
    • ProduktfamilieTapware
    • ProduktgruppeElysian
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)119
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)259
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 15 11
    • OmniClassTitelSink Cartridge Faucets