Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder

    Elysian Toilet Roll Holder

    Google-Übersetzung,

    Der elegante und robuste Toilettenpapierhalter Elysian passt mit seinem stilvollen Design und seiner unkomplizierten Funktionalität perfekt in jedes Badezimmer. Dank der Möglichkeit zur seitlichen Montage am Waschtisch oder direkt an der Wand bietet er Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Ihren idealen Raum.

    Es lässt sich harmonisch mit unserem breiteren Sortiment an Badezimmerprodukten kombinieren und wird dank seiner optimalen Festigkeit und korrosionsbeständigen Oberfläche auch in ferner Zukunft ein zentrales Element in Ihrem Zuhause sein.

    Merkmale:

    – Einfach zu installieren.
    – Beschichtung mittels physikalischer Gasphasenabscheidung (PVD), um eine korrosionsbeständigere Oberfläche zu erzielen und gleichzeitig umweltfreundlich zu bleiben.
    – Leicht zu reinigende Konstruktion aus massivem Messing.

    Abmessungen:

    – Breite: 167 mm
    – Durchmesser der Rückplatte: 53 mm
    – Projektion: 81 mm

    Entdecken Sie weitere Optionen, indem Sie unser komplettes Sortiment an Toilettenpapierhaltern durchstöbern .

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-toilet-roll-holder
    • ProduktfamilieToilet Accessories
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)53
    • Breite (mm)167
    • Tiefe (mm)81
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders
    • OmniClassNummer23-21 43 15 31
    • OmniClassTitelToilet Tissue Dispensers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit