Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain

    Glass Cleaner with Drain

    Google-Übersetzung,

    Unser Glasreiniger mit Abfluss aus Edelstahl 304 ist als Ergänzung zu unserem Mini-Wasserfilterhahn konzipiert und verfügt über einen Abfluss und einen Glasreinigereinsatz. Er ist für den Anschluss an eine Wasserquelle konzipiert, damit Sie Ihr Glas oder Ihre Tasse entleeren und reinigen können.

    Unser Glasreiniger mit Abfluss ist in fünf Ausführungen erhältlich, um eine ästhetische Übereinstimmung mit Ihrem Mini-Filterhahn zu gewährleisten, und eignet sich für die Auf- oder Unterbaumontage.

    Bitte beachten Sie:
    – Dieser Glasreiniger mit Abfluss ist mit unserem Mini-Wasserfilterhahn kompatibel, der separat erhältlich ist.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglass-cleaner-with-drain
    • ProduktfamilieKitchen Accessories
    • ProduktgruppeABI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)104
    • Breite (mm)145
    • Tiefe (mm)145
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationAbfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste traps
    • OmniClassNummer23-17 19 11
    • OmniClassTitelHardware for Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit