Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout

    Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout

    Google-Übersetzung,

    Der raffinierte wandmontierte Schwenkauslauf mit Schwanenhals ist aus massivem Messing gefertigt und bietet eine ideale Lösung für Ihre Badezimmer- und Wäschebedürfnisse.

    Dank des leichtgängigen, schwenkbaren Auslaufs können Sie die Position einfach anpassen und so einen bequemen Zugang zu Ihrer Badewanne oder Ihrem Waschbecken ermöglichen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergooseneck-wall-mounted-swivel-spout
    • ProduktfamilieSpouts
    • ProduktgruppeABI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)265
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)242
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit