Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Henderson Wall-Mounted Basin 1500mm
Henderson Wall-Mounted Basin 1500mm

    Henderson Wall-Mounted Basin 1500mm

    Google-Übersetzung,

    Das kompakte und stilvolle Wandwaschbecken von Henderson zeichnet sich durch sein scharfes rechteckiges Design aus und wird durch erhebliche Festigkeitseigenschaften ergänzt, während seine solide Oberfläche für eine bemerkenswerte Haltbarkeit sorgt.

    Dieses an der Wand montierte Waschbecken wurde speziell so konzipiert, dass das Becken je nach persönlicher Vorliebe entweder links oder rechts positioniert werden kann, und bietet ausreichend Platz auf der Bank, um einen aufsehenerregenden Badezimmerwaschtisch zu vervollständigen. Der Henderson ist ideal für großzügige Badezimmerräume und wird mit Sicherheit beeindrucken, während sein Solid-Surface-Material dafür sorgt, dass seine ästhetische Brillanz auch in Zukunft erhalten bleibt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhenderson-wall-mounted-basin-1500mm
    • ProduktfamilieWall Mount Basins
    • ProduktgruppeHenderson
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)70
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks