Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder

    Lira Soap Bottle Holder

    Google-Übersetzung,

    Zur Wandmontage für bequemes Händewaschen im Badezimmer oder Gäste-WC: Der Lira Seifenflaschenhalter bietet eine stilvolle Lösung für Ihren Raum.

    Dank seines stromlinienförmigen Designs und der Konstruktion aus Edelstahl erhalten Sie ein Alltagsaccessoire, das Ihren Raum optisch aufwertet und gleichzeitig für sorgenfreie Langlebigkeit sorgt.

    Bitte beachten Sie:

    – Die Lira ist unter anderem mit Seifenflaschen von Thankyou, Aesop, Organic Choice und Sukin kompatibel.

    Merkmale:

    – PVD (Physikalische Dampfabscheidung)
    – Edelstahlkonstruktion
    – Kompatibel mit einer Vielzahl von Seifenflaschen

    Abmessungen:

    – Höhe: 80 mm
    – Breite: 50 mm
    – Tiefe: 70 mm
    – Kragendurchmesser: 29 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlira-soap-bottle-holder
    • ProduktfamilieBathroom Accessories
    • ProduktgruppeLira
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)83
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 29 11
    • OmniClassTitelHand Soap Holders