Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm

    Milani Single Towel Rail 800mm

    Google-Übersetzung,

    Der einzelne 800-mm-Handtuchhalter von Milani hilft Ihnen beim Aufhängen Ihrer Badezimmerwäsche.

    Mit einer stilvollen Interpretation des klassischen Handtuchhalter-Stils verleiht das elegante und längliche Design von Milani Ihrem modernisierten Raum einen unverwechselbaren Look von minimalistischem Luxus.

    Milani besteht aus massivem Messing und wurde für erhöhte Festigkeit und Haltbarkeit kommerziell gefärbt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermilani-single-towel-rail-800mm
    • ProduktfamilieTowel Rails
    • ProduktgruppeMilani
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)64
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit