Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Milani Swivel Hob Mixer Set
Milani Swivel Hob Mixer Set
Milani Swivel Hob Mixer Set
Milani Swivel Hob Mixer Set
Milani Swivel Hob Mixer Set
Milani Swivel Hob Mixer Set
Milani Swivel Hob Mixer Set
Milani Swivel Hob Mixer Set

    Milani Swivel Hob Mixer Set

    Google-Übersetzung,

    Das schwenkbare Kochfeldmixer-Set von Milani ist ein Einhandmixer mit fortschrittlicher Kartuschentechnologie, der an einem schlanken, schwenkbaren Schwanenhalsauslauf befestigt ist. Dieses Produkt ermöglicht dem Benutzer eine einfache Bedienung mit präziser Temperaturregelung durch Drehen des Drehknopfs.

    Bei Verwendung der progressiven Kartuschentechnologie drehen Sie in einer Bewegung im Uhrzeigersinn, beginnend bei kaltem Niederdruck bis hin zu kaltem Hochdruck. Nach der halben Umdrehung wird warmes Wasser mit vollem Druck eingeleitet.

    Der Drehknopf lässt sich dann präzise auf die perfekte Temperatur einstellen, bis hin zur Maximaltemperatur, wenn er vollständig gedreht ist.

    Dieses Produkt ist mit einem 5-Sterne-Belüfter ausgestattet. Bei Mischbatterien im progressiven Stil bieten wir jedoch zusätzlich einen 6-Sterne-Luftsprudler an. Der 6-Sterne-Belüfter übertrifft die Anforderungen an die Wassereffizienz. Es trägt auch dazu bei, Rückspritzer durch übermäßigen Druck zu reduzieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermilani-swivel-hob-mixer-set
    • ProduktfamilieTapware
    • ProduktgruppeMilani
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)425
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 15 11
    • OmniClassTitelSink Cartridge Faucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit