Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm
Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm

    Modi Adjustable Heated Towel Rail 900mm

    Google-Übersetzung,

    Der verstellbare, beheizbare Handtuchhalter Modi ist ein Wandgerät mit einer 12-V-Heizschiene und einer verstellbaren oberen Befestigung. Dieses Design ermöglicht maximale Anpassungsmöglichkeiten und Flexibilität und bietet den zusätzlichen Vorteil warmer Handtücher – ideal für kühlere Klimazonen.

    Wie die verstellbaren Modelle der Modi-Serie lässt sich auch dieser beheizte Handtuchhalter auf die optimale Länge für Ihre Räumlichkeiten einstellen. Sein schlichtes und elegantes Design macht ihn zur idealen Wahl für Nachrüstungen und Neuinstallationen.

    Bitte beachten Sie:

    – Dieses Produkt muss von einem zugelassenen Elektriker gemäß AS/NZS 3000 und den geltenden lokalen und nationalen Bauvorschriften installiert werden.
    Diese beheizte Handtuchleiter ist elektrisch und benötigt einen Transformator zum Betrieb. Der Transformator ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.
    – Wir empfehlen Ihnen, sich bezüglich der Transformatoranforderungen von Ihrem zugelassenen Elektriker beraten zu lassen.
    Dieser beheizte Handtuchhalter wird mit 12 V Wechselstrom betrieben und verbraucht 20 W. Er muss über einen Sicherheitstrenntransformator (SELV) gemäß AS/NZS 61558 angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass der Transformator eine konstante Ausgangsspannung von 12 V Wechselstrom liefert.
    – Falls Sie mehr als einen beheizten Handtuchhalter installieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektriker, da die Anforderungen an den Transformator unterschiedlich sind.

    Merkmale:
    – Die Konstruktion aus Edelstahl 304 bietet Langlebigkeit für den Innen- und gewerblichen Einsatz.
    – Das ABI HeatShield PVD-Elektrofarbsystem bietet eine korrosionsbeständigere Oberfläche und ist gleichzeitig umweltfreundlich.
    – Verstellbare Befestigungspunkte – ideal für Nachrüstungen.

    Abmessungen:
    – Länge: 900 mm
    – Breite: 36 mm
    – Ausladung: 93 mm von der Wand

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodi-adjustable-heated-towel-rail-900mm
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeModi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)36
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)93
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars