Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    Google-Übersetzung,

    Der verstellbare Handtuchhalter Modi ist ein an der Wand montierter Handtuchhalter mit verstellbaren Befestigungsmanschetten, der maximale Anpassungs- und Gestaltungsflexibilität ermöglicht.

    Wie bei der Modi Adjustable-Reihe kann dieser Handtuchhalter auf die perfekte Länge für Ihren Raum eingestellt werden, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl sowohl für die Nachrüstung als auch für Neuinstallationen macht.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodi-adjustable-towel-rail-750mm
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeModi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)16
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)62
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit