Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nesso Hand Towel Holder
Nesso Hand Towel Holder
Nesso Hand Towel Holder
Nesso Hand Towel Holder
Nesso Hand Towel Holder
Nesso Hand Towel Holder

    Nesso Hand Towel Holder

    Google-Übersetzung,

    Der aus robustem Edelstahl 304 gefertigte Nesso Handtuchhalter zeichnet sich durch ein flaches, schlankes Design mit abgerundeten Ecken aus und bietet so eine anspruchsvolle, moderne Ästhetik.

    Es ist eine elegante Lösung zum Aufhängen von Handtüchern im Badezimmer und in der Waschküche oder zum ordentlichen Aufbewahren von Geschirrtüchern in der Küche.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernesso-hand-towel-holder
    • ProduktfamilieHand Towel Rails
    • ProduktgruppeNesso
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit