Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set

    Nesso Minimal Wall-Mounted Set

    Google-Übersetzung,

    Das Nesso Minimal Wandarmatur-Set ist aus robustem Edelstahl 304 gefertigt und besteht aus einer minimalistischen Wandarmatur mit einer eleganten, flachen Rückplatte und einem passenden Hebel. Das formschöne Design der Armatur ermöglicht eine präzise Temperatur- und Druckregelung und trägt so zur optimalen Funktionalität Ihres Badezimmers bei.

    Zum Set gehört außerdem ein passender, flachkantiger Wandauslauf mit abgerundeten Ecken für eine anspruchsvolle, moderne Ästhetik.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernesso-minimal-wall-mounted-set
    • ProduktfamilieTapware
    • ProduktgruppeNesso
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110.5
    • Breite (mm)174
    • Tiefe (mm)235
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)2.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 15 11
    • OmniClassTitelSink Cartridge Faucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit