Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nesso Shower Arm
Nesso Shower Arm
Nesso Shower Arm
Nesso Shower Arm
Nesso Shower Arm
Nesso Shower Arm

    Nesso Shower Arm

    Google-Übersetzung,

    Der Nesso Duscharm ist aus robustem Edelstahl 304 gefertigt und besticht durch sein schlankes, flaches Design mit dezenten Konturen für einen modernen, eleganten Look.

    Dank seines schlanken 30-mm-Profils passt es perfekt zu unserer Nesso Duschstange und sorgt so für eine nahtlose Kombination.

    Bitte beachten Sie:
    – Unser Nesso Duscharm wurde speziell für die Installation mit unserem Nesso Duschkopf entwickelt, der über eine spezielle quadratische Befestigung verfügt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernesso-shower-arm
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeNesso
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)206
    • Breite (mm)42
    • Tiefe (mm)386
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.84
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit