Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vera Double Sink 790mm
Vera Double Sink 790mm
Vera Double Sink 790mm

    Vera Double Sink 790mm

    Google-Übersetzung,

    Die VERA-Spüle ist das Schmuckstück Ihrer Küche und sorgt mit ihrer einzigartigen schwarzen Granitoberfläche mühelos für ein elegantes und stilvolles Aussehen. Durch die garantierte Haltbarkeit und hervorragende Funktionalität sorgt die Widerstandsfähigkeit des VERA gegenüber Stößen und Beschädigungen dafür, dass er auch in den kommenden Jahren außergewöhnlich gut aussieht. Unsere VERA-Doppelspüle bietet Ihnen mehr Möglichkeiten beim Reinigen und verfügt über zwei Funktionen: Sie können Ihr Geschirr auf der einen Seite spülen und auf der anderen Seite trocknen. Passend zu Ihrem Platzangebot – installieren Sie die Spüle über oder unter Ihrer Arbeitsplatte.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervera-double-sink-790mm
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeVera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)790
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)18.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 13
    • OmniClassTitelDual Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit