Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)
Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    Vera Single Sink 560mm (Overflow)

    Google-Übersetzung,

    Die VERA-Spüle ist das Juwel Ihrer Küche und behält mit ihrer einzigartigen schwarzen Granitoberfläche mühelos ein elegantes und stilvolles Aussehen. Die VERA bietet garantierte Haltbarkeit und hervorragende Funktionalität. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Beschädigungen sorgt dafür, dass sie auch in den kommenden Jahren außergewöhnlich aussieht. Unsere VERA-Einzelspüle hat die ideale Größe für den täglichen Gebrauch und eignet sich perfekt zum Abwaschen von großem Geschirr von Hand. Passend für Ihren Platz entworfen – installieren Sie die Spüle über oder unter Ihrer Arbeitsplatte.

    *KORBABFALL NICHT INBEGRIFFEN – Kaufen Sie den Korbabfall separat in der gewünschten Ausführung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervera-single-sink-560mm-overflow
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeVera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)220
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit