Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vera Double Sink 790mm (Overflow)
Vera Double Sink 790mm (Overflow)
Vera Double Sink 790mm (Overflow)

    Vera Double Sink 790mm (Overflow)

    Google-Übersetzung,

    Die VERA-Spüle ist das Juwel Ihrer Küche und behält mit ihrer einzigartigen schwarzen Granitoberfläche mühelos ein elegantes und stilvolles Aussehen. Die VERA bietet garantierte Haltbarkeit und hervorragende Funktionalität. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Beschädigungen sorgt dafür, dass sie auch in den kommenden Jahren außergewöhnlich aussieht. Mehr Optionen beim Reinigen – unsere VERA-Doppelspüle bietet zwei Funktionen: Sie können Ihr Geschirr auf der einen Seite spülen und auf der anderen Seite trocknen. Passend für Ihren Platz entworfen – installieren Sie die Spüle über oder unter Ihrer Arbeitsplatte.

    *KORBABFALL NICHT INBEGRIFFEN – Kaufen Sie den Korbabfall separat in der gewünschten Ausführung.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervera-double-sink-790mm-overflow
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeVera
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)790
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)18.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 13
    • OmniClassTitelDual Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit