Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
Scala Wall
    Abstracta

    Scala Wall

    3.3 von 5 Sternen3.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Scala ist eine spielerische Paraphrase auf Wellblech, die gleichzeitig die Funktionalität der Form nutzt. Das Design des schallabsorbierenden Scala wurde nicht nur aus optischen Gründen entwickelt, sondern in erster Linie, um zu einer weicheren Klanglandschaft beizutragen. Der geformte Filz absorbiert Schall und die wellenförmige Oberfläche bricht die Schallwellen effektiv. Scala ist eine vollkommen einfache Wechselwirkung zwischen Material und Form. Scala kann an der Wand oder an der Decke aufgehängt werden, um den Geräuschpegel diskret zu reduzieren. Scala ist zu 100 % recycelbar und der Stoff ist mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet. Größe: 603×800, 1207×800, 603×1600, 1207×1600 mm, Hoch- oder Querformat.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer19053000
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppeScala
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserfilz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameAbsorption filters
    • UNSPSCCode40161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung09 84 00
    • Format2014TitelAcoustic Room Components
    • OmniClassNummer23-27 65 00
    • OmniClassTitelEquipment Acoustic Insulation
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit