Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
    Abstracta

    Trumpet 1000

    Google-Übersetzung,

    Trompete-Design-Stein-Designs

    Die Trompete wirkt wie eine umgekehrte Trompete – anstatt Schall zu erzeugen, absorbiert sie Schall. „Es ist kein Schalldämpfer mit LED-Beleuchtung. Es ist eine Lampe mit akustischen Eigenschaften.“

    Materialien und Nachhaltigkeit

    Trompete hat einen Massivholzkorpus und einen Akustikkern aus recyceltem Stoffabfall und ausgedienten PET-Flaschen. Gepolstert in einer breiten Palette von Stoffen. Die Höhe des Panels lässt sich einfach verstellen. Abgehängter Absorber mit oder ohne LED-Beleuchtung. Erhältlich in Uplight- und Downlight-Versionen sowie in einer Version, die beides bietet. Ein 3 Meter langes Kabel mit Deckenanker und 6 Meter Elektrokabel sind im Lieferumfang enthalten. Auf Wunsch kann das Produkt Dali-kompatibel sein.

    Maße BxHxT (mm)

    Trompetenabsorber 1040x515x80 Trompetenabsorber 2040x515x80 Trompetenbeleuchtung Downlight 1040x515x80 Trompetenbeleuchtung Downlight 2040x515x80 Trompetenbeleuchtung Uplight 1040x515x80 Trompetenbeleuchtung Uplight 2040x515x80 Trompetenbeleuchtung Up/Downlight 1040x580x80 Trompetenbeleuchtung Up/Downlight 8040x5

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTrumpet1000
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppeTrumpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)515
    • Breite (mm)1040
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit