Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alumi floor 
Abstracta

Alumi floor 

Google-Übersetzung,
Alumi ist ein flexibler freistehender Paravent für das Büro sowie für öffentliche Bereiche. Die Akustikfüllung besteht aus Mineralwolle. Der Rahmen und der Rand des Alumi sind aus Aluminium gefertigt, wodurch er leicht und sehr stabil ist. Alumi kann als freistehende Einheit verwendet oder miteinander verbunden werden. Beide Seiten des Schirms sind mit komprimiertem, schallabsorbierendem Filz bespannt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeralumi_floor
  • ProduktfamilieAcoustic
  • ProduktgruppeAlumi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-27
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)63
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit