Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dB Pillar 470x700 With flowerpot
dB Pillar 470x700 With flowerpot
dB Pillar 470x700 With flowerpot
    Abstracta

    dB Pillar 470x700 With flowerpot

    Google-Übersetzung,
    dB Pillar Design Thomas Bernstrand Der dB Pillar ist mit schallabsorbierendem Abfallstoff aus der Abstracta-Fabrik in Lammhult gefüllt. Damit trägt das Produkt zum langfristigen Ziel von Abstracta bei, einen zirkulären Produktionsprozess zu erreichen. Maße BxH (mm) dB Pillar 470x1930 mit Zeitschriftenständer dB Pillar 470x1930 mit e3 Whiteboard dB Pillar 470x1930 mit Kleiderhaken dB Pillar 470x700 mit Blumentopf dB Pillar 470x700 mit Papierkorb dB Pillar 470x1100 mit Blumentopf dB Pillar Schreibtisch 850x720 dB Pillar Schreibtisch 850x1070 dB Pillar Hocker 375x500 dB Blumenspalier 420x1600 Schwarz
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerdB_Pillar_470x700_With_flowerpot
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppedB
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)17.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit