Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Triline wall
Triline wall
Triline wall
    Abstracta

    Triline wall

    4.0 von 5 Sternen4.0(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die schallabsorbierenden Module von Triline Wall haben gerade Enden, weshalb sich das Produkt sehr gut für die Erstellung eng anliegender Muster in großen Wänden eignet. Kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden, wodurch die Möglichkeit besteht, sowohl symmetrische als auch asymmetrische gemusterte Formationen zu erstellen. Einfache Installation mit verdeckten Aufhängeschienen. Die Absorber bestehen aus einer schallabsorbierenden Füllung, die in einen mit Stoff bespannten MDF-Rahmen eingepasst ist.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertriline_wall
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppeTriline wall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Ähnliche Produkte