Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
Trumpet 2000
    Abstracta

    Trumpet 2000

    Google-Übersetzung,

    Trompete-Design-Stein-Designs

    Die Trompete wirkt wie eine umgekehrte Trompete – anstatt Schall zu erzeugen, absorbiert sie Schall. „Es ist kein Schalldämpfer mit LED-Beleuchtung. Es ist eine Lampe mit akustischen Eigenschaften.“

    Materialien und Nachhaltigkeit

    Trompete hat einen Massivholzkorpus und eine
    Akustikkern aus recyceltem Abfall
    Stoff und ausgediente PET-Flaschen.
    Gepolstert in einer breiten Palette von Stoffen. Das
    Die Höhe des Panels kann einfach angepasst werden.
    Abgehängter Absorber mit oder ohne LED
    Beleuchtung. Erhältlich als Uplight und Downlight
    Versionen sowie eine Version mit Funktionen
    beide. Ein 3 Meter langer Draht mit einem Deckenanker
    und 6 Meter Elektrokabel sind
    inbegriffen. Auf Wunsch kann das Produkt sein
    Dali-kompatibel.

    Maße BxHxT (mm)

    Trompetenabsorber 1040x515x80
    Trompetenabsorber 2040x515x80
    Trompetenbeleuchtung Downlight 1040x515x80
    Trompetenbeleuchtung Downlight 2040x515x80
    Trompetenbeleuchtung Uplight 1040x515x80
    Trompetenbeleuchtung Uplight 2040x515x80
    Trompetenbeleuchtung nach oben/unten 1040x580x80
    Trompetenbeleuchtung nach oben/unten 2040x580x80

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTrumpet2000
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppeTrumpet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)515
    • Breite (mm)2040
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit